354-015-02
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
3 系列气控阀和电磁阀
产品
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/prodotti/elettrovalvola_5_2_g1_4_monost_354_asmtab.prj},{NB=354-015-02},{IDNR=},{MOD=354-015-02},{VERS1=10},{VERS2=2},{VERS3=1},{MONT=},{FUNZ=5/2},{PT=1300},{PR=2,5 ÷ 10},{PRP=-},{INTERVMANUAL=},{DIMSOLENOIDE=},{MODSOLEN=},{PPATH=../valvole_a_comando_elettropn_3_4_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
填?
354-015-02
354-015-02
FUNZ
功能
5/2
PT
流量
1300
Nl/min
PR
工作压力
2,5 ÷ 10
2,5 ÷ 10
PRP
先导压力
-
-
INTERVMANUAL
Manual override
= bistable, standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
= bistable, standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
DIMSOLENOIDE
Dimensions of the solenoid
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
MODSOLEN
Solenoid voltage
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸