235-955
Camozzi
閥門和電磁閥。
机控阀和手控阀
2系列小型机控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/minivalvole_ad_azionamento_meccanico_serie_2/955_asmtab.prj},{NB=235-955(0)},{IDNR=},{MOD=235-955},{HUB=0.0},{PD=2 ÷ 10},{QN=60NL/min},{FD=a 6 bar =6N},{ATTACCHI=M5},{DISPOSITIVI=azionamento leva rullo},{MOD1=235-955},{INFO=Infotext},{VERS=2.000},{PPATH=955_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型
235-955
235-955
HUB
行程
0
A
B
C
0
A
B
C
mm
PD
运营压力
2 ÷ 10
bar
QN
流速Nl/min
60NL/min
FD
驱动力
a 6 bar =6N
ATTACCHI
螺纹接口
M5
M5
mm
DISPOSITIVI
动作
滚珠杠杆驱动
INFO
注释
Information
注释
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸