C+L+S-100(0 40 ru)
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/accessori/mod_c_l_s_asmtab.prj},{NB=C+L+S-100(0_40_ru)},{MOD=C+L+S-100},{PHY=100},{CD=20},{L=27},{FL=41},{D=138},{XD=230},{TG=89.0},{E=114},{N=11.0},{I=14},{CDS=15 Nm},{Z=38},{ZROT1=0},{INFO=Infotext},{MODS=S-100},{PPATH=mod_c_l_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
C型号
C+L+S-100
C+L+S-100
PHY
直径
100
100
mm
CD
Ø CD
20
20
mm
FL
41
41
mm
D
138
138
mm
XD
230
230
mm
TG
89.0
89.0
mm
E
114
114
mm
N
Ø N
11.0
11.0
mm
I
14
14
mm
CDS
扭矩
15 Nm
15 Nm
Nm
Z
38
38
mm
ZROT1
Rotación
°
INFO
注释
Information
注释
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews