63MP2C050A0025FL
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
63系列气缸 端锁
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63_endlock/cilindri_serie_63_endlock_asmtab.prj},{NB=63MP2C050A0025/000(-0-0)FL},{ALESAGGIO=50},{MM=20},{KKNDM=16.000},{KKKDM=14.160},{B=40},{PL=19.5},{PM=27.0},{L1=25},{AM=32},{VA=4},{EENDM=13.157},{EEKDM=11.445},{WH=37},{L2=106},{L2N=188.000},{L3=6.0},{L4=11.5},{ZM=180.000},{ZJ=143.000},{VD=6},{N=30.5},{BG=16.0},{M=39.000},{BF=21.500},{RTNDM=8.000},{RTKDM=6.647},{G=8.0},{TG=46.5},{E=65.0},{F=67.700},{F1=72.500},{SW1=17},{SW2=8},{SW3=3},{SW4=24},{CDA=22},{X1=22.800},{X2=9.200},{X3=13.000},{X4=4.900},{VERSIONE=M},{COSTRUZIONE=P},{FUNZIONAMENTO=2},{AMMORTIZZO=C},{TIPOCOSTRUTTIVO=A},{TIPOCORSA=},{CORSA=25},{CORSA2=0},{LSTELO=0.000},{LSTELO2=0.000},{TIPODIBLOCCO=FL},{TEMPERATURA=},{RCORR=},{TIPOSBLOCCO=},{VARIANTI=},{CERTIFICAZIONI=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SERIE
系列
63
VERSIONE
版本
M =标准,磁性
M =标准,磁性
COSTRUZIONE
建造
P =型材管
P =型材管
FUNZIONAMENTO
工作
2 =双效
2 =双效
AMMORTIZZO
缓冲
C =两侧缓冲
C =两侧缓冲
ALESAGGIO
直径
50
50
mm
TIPOCOSTRUTTIVO
建筑类型
A =带杆螺母的标准
DC =带直流附件的背对背圆柱体(x1 / x2)
F =带中间铰链的圆柱体
A =带杆螺母的标准
DC =带直流附件的背对背圆柱体(x1 / x2)
F =带中间铰链的圆柱体
TIPOCORSA
种族类型
标准
多变的
标准
多变的
CORSA
行程
25.000
50.000
75.000
80.000
100.000
125.000
150.000
160.000
200.000
250.000
300.000
320.000
400.000
500.000
25.000
50.000
75.000
80.000
100.000
125.000
150.000
160.000
200.000
250.000
300.000
320.000
400.000
500.000
mm
CORSA2
行程2
0.000
0.000
mm
LSTELO
杆长
mm
Enter value for LSTELO
杆长
mm
cm
inch
ft
確定
LSTELO2
杆长 2
0.000
0.000
mm
TIPODIBLOCCO
锁类型
FL =前锁
BL =后锁
DL =双锁
FL =前锁
BL =后锁
DL =双锁
TEMPERATURA
温度范围
=标准 (-20°/+80°C)
W =高温(150°C)
Z =低温(-40°C)
Y =低温(-50°C)-不包括Ø125)
=标准 (-20°/+80°C)
W =高温(150°C)
Z =低温(-40°C)
Y =低温(-50°C)-不包括Ø125)
RCORR
耐腐蚀
=标准
C2 =处理过的圆柱头螺钉或AISI 303拉杆和AISI 420B拉杆(Ø125)
C3 = C2 + AISI 316杆螺母,AISI 316杆
C5 = C3 +阳极氧化的端盖(标准),不带端盖的端盖具有三重保护
=标准
C2 =处理过的圆柱头螺钉或AISI 303拉杆和AISI 420B拉杆(Ø125)
C3 = C2 + AISI 316杆螺母,AISI 316杆
C5 = C3 +阳极氧化的端盖(标准),不带端盖的端盖具有三重保护
TIPOSBLOCCO
手动解锁类型
=带有M3螺钉的手册(不包括在内)
T =手动,带释放销和防护罩
=带有M3螺钉的手册(不包括在内)
T =手动,带释放销和防护罩
VARIANTI
Variants
=标准(公杆)
K =不含END LOCK的端盖,并进行了kanigen处理(仅适用于FL和BL结构类型)
B = FKM属村
R = NBR杆密封
G =干燥多尘的环境(使用黄铜刮板和镀铬AISI 420B钢制阀杆)
B =带NBR波纹管杆保护的气缸
=标准(公杆)
K =不含END LOCK的端盖,并进行了kanigen处理(仅适用于FL和BL结构类型)
B = FKM属村
R = NBR杆密封
G =干燥多尘的环境(使用黄铜刮板和镀铬AISI 420B钢制阀杆)
B =带NBR波纹管杆保护的气缸
CERTIFICAZIONI
资质认证
=标准
EX = ATEX
=标准
EX = ATEX
MM
20
20
mm
KK
M16x1,5
M16x1,5
B
40
40
mm
PL
19.5
19.5
mm
PM
27.0
27.0
mm
L1
25
25
mm
AM
32
32
mm
VA
4
4
mm
EE
G1/4
G1/4
WH
37
37
mm
L2
106
106
mm
L3
6.0
6.0
mm
L4
11.5
11.5
mm
ZJ
143.000
143.000
mm
VD
6
6
mm
N
30.5
30.5
mm
BG
16.0
16.0
mm
M
39.000
39.000
mm
BF
21.500
21.500
mm
RT
M8
M8
mm
G
8.0
8.0
mm
TG
46.5
46.5
mm
R
16
16
mm
E
65.0
65.0
mm
F
67.700
67.700
mm
F1
72.500
72.500
mm
SW1
17
17
mm
SW2
8
8
mm
SW3
3
3
mm
SW4
24
24
mm
AMMORTIZZOANT
前缓冲
19.000
19.000
mm
AMMORTIZZOPOST
后方缓冲
14.500
14.500
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸