L-41-63
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
6PF 系列带位置反馈气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtab.prj},{NB=L-41-63(63)_60},{MOD=L-41-63},{PHY=63},{CD=16},{L=21.0},{FL=32.0},{XD=190},{MR=15.5},{E=74.0},{EW=40.0},{CDS=10 Nm},{INFO=Infotext},{F=56.500},{B=3.000},{RAD=8.000},{K=8.400},{MODX=0},{MODS=0},{B1=45.000},{H=6.000},{A=10.000},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtpl.prj},{PF=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型号
L-41-63
L-41-63
PHY
直径
63
63
mm
CD
16
16
mm
L
21.0
21.0
mm
FL
32.0
32.0
mm
XD
190
190
mm
MR
15.5
15.5
mm
E
74.0
74.0
mm
EW
40.0
40.0
mm
CDS
扭矩
10 Nm
10 Nm
INFO
注释
Information
注释
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.