GKF-50-63-0
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
6PF 系列带位置反馈气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/giunto_compensatore_mod_gkf_asmtab.prj},{NB=GKF-50-63-0},{MOD=GKF-50-63},{PHY=50-63},{ETRANSL=0},{KK=M16X1,5},{A=80},{B=80},{R=58},{TF=58},{L=26.5},{L1=15},{I=10.5},{D=25.0},{D1=18.0},{D2=11.0},{SW=22},{E=2.5},{KK1=16},{D3=27.5},{D4=36.0},{L2=8.5},{L3=6.5},{D5=34.000},{PPATH=giunto_compensatore_mod_gkf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型
GKF-50-63
GKF-50-63
PHY
直径
50-63
50-63
mm
ETRANSL
横向平移
mm
Enter value for ETRANSL
横向平移
mm
cm
inch
ft
確定
KK
M16X1,5
M16X1,5
mm
A
80
80
mm
B
80
80
mm
R
58
58
mm
TF
58
58
mm
L
26.5
26.5
mm
L1
15
15
mm
I
10.5
10.5
mm
D
25.0
25.0
mm
D1
18.0
18.0
mm
D2
11.0
11.0
mm
SW
22
22
mm
E
2.5
2.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.