GY-50-63
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
6PF 系列带位置反馈气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/mod_gy_asmtab.prj},{NB=GY-50-63(50-630)},{MOD=GY-50-63},{PHY=50-63},{KK=M 16x1.5},{L=112},{CE=50},{L2=8.0},{AX=27},{SW=22},{SW1=19},{L1=27.5},{L3=23},{T=22.0},{D=27},{E=16},{B=22},{C=40},{Z=11.0},{INFO=Infotext},{ZROT=0.0},{KNDM=16.0},{P=1.50},{PPATH=mod_gy_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型
GY-50-63
GY-50-63
PHY
直径
50-63
50-63
mm
KK
M 16x1.5
M 16x1.5
L
112
112
mm
CE
50
50
mm
L2
8.0
8.0
mm
AX
27
27
mm
SW
22
22
mm
SW1
19
19
mm
L1
27.5
27.5
mm
L3
23
23
mm
T
Ø T
22.0
22.0
mm
D
Ø D
27
27
mm
E
16
16
mm
B
Ø B
22
22
mm
C
Ø C
40
40
mm
Z
11.0
11.0
mm
INFO
注释
Information
注释
ZROT
Rotación
°
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸