EFH17-L5-50-M-M40-A1
CHELIC
电动执行器
无尘螺杆滑台
EFH17
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/electric_actuator/clean_room_ball_screw_actuator/efh17/efh17_400_asmtab.prj},{NB=EFH17-L5-50-M-M40-A1(0)},{MODEL=EFH17},{BSB=T-Standard MIT},{BSL=5},{S=50},{POS=0},{MP=M},{MB=M},{POWER=400},{BRAKE=},{HS=A},{LS=1},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/efh17_400_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
本体型号
EFH17
BSB
螺杆厂牌
标准台制
BSL
螺杆导程
5mm
10mm
20mm
40mm
5mm
10mm
20mm
40mm
mm
S
有效行程
mm
Enter value for S
有效行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
MP
马达位置
M: 马达直结
BC: 马达外露
BM: 马达下折
BR: 马达右折
BL: 马达左折
M: 马达直结
BC: 马达外露
BM: 马达下折
BR: 马达右折
BL: 马达左折
MB
马达厂牌
M40: 三菱 400W
P40: 国际 400W
Y40: 安川 400W
T40: 台达 400W
M40: 三菱 400W
P40: 国际 400W
Y40: 安川 400W
T40: 台达 400W
BRAKE
刹车有无
空: 无刹车
B: 带刹车
空: 无刹车
B: 带刹车
HS
原点感应器
A: 内置型 - 马达侧
B: 内置型 - 反马达侧
C: 外挂型 - 马达侧
D: 外挂型 - 反马达侧
E: 无
A: 内置型 - 马达侧
B: 内置型 - 反马达侧
C: 外挂型 - 马达侧
D: 外挂型 - 反马达侧
E: 无
LS
端点感应器
1: 内置型 - 1只
2: 内置型 - 2只
3: 外挂型 - 1只
4: 外挂型 - 2只
5: 无
1: 内置型 - 1只
2: 内置型 - 2只
3: 外挂型 - 1只
4: 外挂型 - 2只
5: 无
NOTE
马达尺寸注释
马达长度会依各品牌而异,请依型录尺寸为主
L
滑台总长
492
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸