HB4-13-16
Chinese Manufacturers
金羊管件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jinyang/hb4-13-2002.prj},{NB=HB4-13-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{L=37},{B=16},{S=24},{M1=5.05},{M2=14.07}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
SERIES
1
1
D0
nominal size
16
16
mm
DN
nominal size
mm
D
16.0
16.0
mm
D1
17.2
17.2
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
mm
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
6.5
6.5
mm
T
18
18
mm
DD1
23
23
mm
L
37
37
mm
B
16
16
mm
S
24
24
mm
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
5.05
5.05
kg
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
14.07
14.07
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸