Hexagon nut DIN 439 AM4
Chinese Manufacturers
宇星螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/yuxing/din_439_form_a.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 439 AM4},{IDNR=},{NENN1=M4},{D=4.000},{D1=3.242},{P=0.700},{M=2.200},{S=7.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D1
Core thread diameter
3.242
3.242
mm
P
Pitch of bolt
0.700
0.700
mm
M
Overall hight
2.200
2.200
mm
S
Width accross flats
7.000
7.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸