JSC4-140-I
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
煞車缸 JSC3・JSC4
JSC4-H - 双作用单活塞杆型/低油压型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsc4_series/jsc4-h/jsc4_rod_eye_i.prj},{NB=JSC4-140-I},{TYPE=JSC4-140-I},{BORE=140},{AA=50},{CA=90},{CD=28},{CW=36},{D=60},{KK=M30 x 1.5},{KKD=30},{MA=35.0},{MC=30.0},{R=18.0},{WEIGHT=1.65},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Model no.
JSC4-140-I
JSC4-140-I
BORE
Applicable bore size
140
140
mm
AA
50
50
mm
CA
90
90
mm
CD
28
28
mm
CW
36
36
mm
D
60
60
mm
KK
Thread
M30 x 1.5
M30 x 1.5
MA
35.0
35.0
mm
MC
30.0
30.0
mm
R
18.0
18.0
mm
WEIGHT
1.65
1.65
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸