SCG-Y-40
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
附煞車拉桿型氣缸 JSG
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsg_series/scg_rod_clevis_y.prj},{NB=SCG-Y-40},{TYPE=SCG-Y-40},{BORE=40},{AB=21},{CA=40},{CD=10},{CV=28},{CW=14},{D=22},{E=22.4},{KK=M14 x 1.5},{KKD=14},{KKP=1.500},{RR=11},{WEIGHT=0.13},{L1X=26.000},{L2X=16.000},{L3X=35.000},{L4X=19.000},{L5X=14.000},{L6X=19.000},{A1X=120.500},{INFOTEXT=Product Info },{PINAX=44.000},{PINBX=36.000},{PINCDX=10.000},{PINDX=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Model no.
SCG-Y-40
SCG-Y-40
BORE
Applicable bore size
40
40
mm
AB
21
21
mm
CA
40
40
mm
CD
10
10
mm
CV
28
28
mm
CW
14
14
mm
D
22
22
mm
E
22.4
22.4
mm
KK
Thread
M14 x 1.5
M14 x 1.5
RR
11
11
mm
WEIGHT
0.13
0.13
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸