您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SW-T0H
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
煞車缸 JSK2・JSM2
JSM2-V - 带阀双作用型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsk2_jsm2_series/jsm2_v/cmk2_switch.prj},{NB=CMK2-25-T0H-R},{TYPE=CMK2},{BORE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{D=26.400},{P=19.800},{P1=22.000},{PY=18.000},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
型號
CMK2
BORE
孔徑
25
25
mm
SWM
開關型號
T0:有觸點,單色顯示式,2缐
T5:有觸點,無顯示燈,2缐
T8:有觸點,單色顯示式,2缐
T1:無觸點,單色顯示式,2缐
T2:無觸點,單色顯示式,2缐
T2R: Proximity, 1 color, 2 wire
T3:無觸點,單色顯示式,3缐
T3P:無觸點,單色顯示式,3缐
T2Y:無觸點,雙色顯示式,2缐
T3Y:無觸點,雙色顯示式,3缐
T2YF: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YF: Proximity, 2 color, 4 wire
T2YM: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YM: Proximity, 2 color, 4 wire
T2J:無觸點,單色顯示式斷電延遲型 ,2缐
T2WL : 無接點,雙色顯示式,2線
T0:有觸點,單色顯示式,2缐
T5:有觸點,無顯示燈,2缐
T8:有觸點,單色顯示式,2缐
T1:無觸點,單色顯示式,2缐
T2:無觸點,單色顯示式,2缐
T2R: Proximity, 1 color, 2 wire
T3:無觸點,單色顯示式,3缐
T3P:無觸點,單色顯示式,3缐
T2Y:無觸點,雙色顯示式,2缐
T3Y:無觸點,雙色顯示式,3缐
T2YF: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YF: Proximity, 2 color, 4 wire
T2YM: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YM: Proximity, 2 color, 4 wire
T2J:無觸點,單色顯示式斷電延遲型 ,2缐
T2WL : 無接點,雙色顯示式,2線
LWD
導線方向
H:直型
V:L型
H:直型
V:L型
LWT
Blank : None
Blank : None
LWL
導線長度
無記號:1 m(標準)
3:3 m(選購品)
5:5 m(選購品)
無記號:1 m(標準)
3:3 m(選購品)
5:5 m(選購品)
SWO
Blank : None
Blank : None
SWP
開關位置
R: Rod side
H: Head side
R: Rod side
H: Head side
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸