S1-FA-50
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
附防止自在定位掉落中口徑氣缸 USC
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/usc_series/sca2_fa_fb.prj},{NB=S1-FA-50},{TYPE=S1-FA-50},{BORE=50},{FC=47},{FD=9},{FF=25.0},{FG=115.5},{MT=12},{FH=65},{FL=85},{FM=108},{D1X=43.000},{SD=48.000},{D2X=14.000},{A1X=6.000},{L1X=8.600},{D3X=13.000},{L2X=4.600},{DA=8},{DB=12},{INFOTEXT=Product Info },{OPTBLWS=},{MA=FA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
S1-FA-50
S1-FA-50
BORE
Bore size
50
50
mm
FC
47
47
mm
FD
9
9
mm
FF
25.0
25.0
mm
FG
115.5
115.5
mm
MT
12
12
mm
FH
65
65
mm
FL
85
85
mm
FM
108
108
mm
DA
8
8
mm
DB
12
12
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息
OPTBLWS
None
J: Bellows Max. Ambient 100°C, Max. instantaneous 200°C
L: Bellows Max. Ambient 250°C, Max. instantaneous 400°C
None
J: Bellows Max. Ambient 100°C, Max. instantaneous 200°C
L: Bellows Max. Ambient 250°C, Max. instantaneous 400°C
MA
FA: Rod end flange type
FB: Head end flange type
FA: Rod end flange type
FB: Head end flange type
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸