SSD2-32- CB
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-K-複動/單側活塞桿/高負載型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-k/ssd2_cb.prj},{NB=SSD2-32- CB},{BORE=32},{INFOTEXT=Product Info },{A=6.6},{AB=13},{AC=4.5},{C=20},{CA=-},{CB=18.2},{CC=14},{CD=10},{D=5},{E=45},{F=30},{G=M6x16},{H=-},{MR=10},{SD=34.0},{UB=36},{I=41.6},{WEIGHT=159},{N=34.000},{FONT=3.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
Model no.
SSD2-CB-32
SSD2-CB-32
BORE
Bore Size
32
32
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息
A
6.6
6.6
mm
AB
13
13
mm
AC
4.5
4.5
mm
C
20
20
mm
CA
-
-
mm
CB
18.2
18.2
mm
CC
14
14
mm
CD
10
10
mm
D
5
5
mm
E
45
45
mm
F
30
30
mm
G
M6x16
M6x16
H
-
-
MR
10
10
mm
SD
34.0
34.0
mm
UB
36
36
mm
WEIGHT
Weight
159
159
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸