S1-P-40
CKD
空壓氣缸
特殊氣缸
高動力氣缸 SHC
SHC-2倍力型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/special_purpose_cylinder/shc_series/shc/sca2_pin.prj},{NB=S1-P-40-40, 50-0},{TYPE=S1-P-40},{BORE=40, 50},{BORECONF=40},{A=43.5},{B=36.2},{C=1.15},{D=11.5},{CD=12},{RING=Axis C type 12},{WEIGHT=0.04},{RINGX=0},{R1X=6.900},{L1X=0.650},{L2X=8.950},{D1X=1.500},{L3X=3.500},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Model no.
S1-P-40
S1-P-40
BORE
Applicable bore size
40, 50
40, 50
mm
A
43.5
43.5
mm
B
36.2
36.2
mm
C
1.15
1.15
mm
D
11.5
11.5
mm
CD
12
12
mm
RING
Snap ring
Axis C type 12
Axis C type 12
WEIGHT
0.04
0.04
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸