N4GD110-C4-1
CKD
停產商品
MN3GD/MN4GD/MN4GE
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/mn3gd_mn4gd_mn4ge/n4gdx_asmtab.prj},{NB=N4GD110-C4-1},{MODEL=N4GD1},{SP=1},{EC=},{PS=C4},{OPT=},{VOLT=1},{PPATH=parts/n3gd_n4gd_n3ge_n3ge/n3gd_n4gd_n3ge_n3ge_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
機種、型
N4GD1
N4GD1
SP
電磁線圈位置
1:2位置單動常閉
2: 2 position double
3位置中央封閉
4:3位置中央排氣
5:3位置中央加壓
1:2位置單動常閉
2: 2 position double
3位置中央封閉
4:3位置中央排氣
5:3位置中央加壓
EC
電機連接
無記號:護孔環導線(300mm)
E0:導線(300mm)
E00:導線(500mm)
E01:導線(1000mm)
E02:導線(2000mm)
E03:導線(300mm)
E2:導線(300mm)突波消除器與顯示燈
E20:導線(500mm)突波消除器與顯示燈
E21:導線(1000mm)突波消除器與顯示燈
E22:導線(2000mm)突波消除器與顯示燈
E23:導線(3000mm)突波消除器與顯示燈
E0N:無導線(無插座)
E2N:無導線(插座無)突波消除器與顯示燈
E3:無導線(附插座、端子)突波消除器與顯示燈
E1:無導線(附插座、端子)
無記號:護孔環導線(300mm)
E0:導線(300mm)
E00:導線(500mm)
E01:導線(1000mm)
E02:導線(2000mm)
E03:導線(300mm)
E2:導線(300mm)突波消除器與顯示燈
E20:導線(500mm)突波消除器與顯示燈
E21:導線(1000mm)突波消除器與顯示燈
E22:導線(2000mm)突波消除器與顯示燈
E23:導線(3000mm)突波消除器與顯示燈
E0N:無導線(無插座)
E2N:無導線(插座無)突波消除器與顯示燈
E3:無導線(附插座、端子)突波消除器與顯示燈
E1:無導線(附插座、端子)
PS
連接口徑
C4:Ø4 快速接頭
C6:Ø6 快速接頭
M5:M5
C4:Ø4 快速接頭
C6:Ø6 快速接頭
M5:M5
OPT
選購品
Blank: Non-locking, locking common manual override
A:耐臭氧,冷卻適用
F:A/B孔口 內置過濾器(P孔口:標準)
H:附防止誤動作閥
Blank: Non-locking, locking common manual override
A:耐臭氧,冷卻適用
F:A/B孔口 內置過濾器(P孔口:標準)
H:附防止誤動作閥
VOLT
電壓
1:交流100V(內置整流迴路)
3:直流24V
4:直流12V
1:交流100V(內置整流迴路)
3:直流24V
4:直流12V
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸