FH512-D-T2H-R-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
迷你支点卡爪 双作用型,单作用型FH500-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/fh500/fh500_with_sw_asmtab.prj},{NB=FH512-D-T2H-R-FP1_20},{TYPE=FH5},{BORE=12},{OPT=D},{SJ=},{SWM=T2},{LWD=H},{LWL=},{SWQ=R},{EM=},{A=20},{PPATH=../../../cylinder/hand/wide_angle_hand/fh500_series/fh500_parts/fh500_with_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{MAX=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
タイプ
FH5
BORE
軟管內徑
12
12
mm
OPT
選購品
D:複動
O:單動(常開:NO)
Z: 複動 流量調整バルブ内臓
D:複動
O:單動(常開:NO)
Z: 複動 流量調整バルブ内臓
SJ
小型爪
無記號:無小型爪
Y1: 小型爪付 材質 (S50C)
Y2: 小型爪付 材質 (MC ナイロン)
無記號:無小型爪
Y1: 小型爪付 材質 (S50C)
Y2: 小型爪付 材質 (MC ナイロン)
SWM
開關型號
T2:近接開關、單色、2線
T3:近接開關、單色、3線
T2:近接開關、單色、2線
T3:近接開關、單色、3線
LWD
導線方向
H:軸
V:L型
H:軸
V:L型
LWL
導線 長度
無記號:1m(標準)
3:3m(選購品)
5:5m(選購品)
無記號:1m(標準)
3:3m(選購品)
5:5m(選購品)
SWQ
開關數量
R:活塞桿側附1個
D:2個
R:活塞桿側附1個
D:2個
EM
末端固定架
無記號:無末端固定架
無記號:無末端固定架
A
角度(最小-最大)
°
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
MIN
-5
mm
MAX
20
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews