SCG-B3-32
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
Environmental resistance G-FP1-HP1 series
SCG-G-FP1-HP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/g_fp1_hp1/scg/scg_eye_bracket_b3.prj},{NB=SCG-B3-32},{TYPE=SCG-B3-32},{BORE=32, 40},{C=6.6},{CD=10},{CF=33},{CQ=14},{D=15},{F=7},{G=6},{K=62},{KA=42},{KB=21.0},{MR=10},{SD=44},{SE=22},{WEIGHT=0.21},{R1X=5.000},{R2X=5.000},{L1X=5.500},{L2X=15.000},{L3X=10.000},{L4X=27.000},{L5X=2.000},{L6X=6.000},{R3X=3.000},{INFOTEXT=Product Info },{BORE1X=32.000},{BORE2X=40.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Model no.
SCG-B3-32
SCG-B3-32
BORE
Applicable bore size
32, 40
32, 40
mm
C
6.6
6.6
mm
CD
10
10
mm
CF
33
33
mm
CQ
14
14
mm
D
15
15
mm
F
7
7
mm
G
6
6
mm
K
62
62
mm
KA
42
42
mm
KB
21.0
21.0
mm
MR
10
10
mm
SD
44
44
mm
SE
22
22
mm
WEIGHT
0.21
0.21
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸