SCM-B2-32
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
Environmental resistance G-FP1-HP1 series
SCM-G-FP1-HP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/g_fp1_hp1/scm/scm_clevis_bracket_b2.prj},{NB=SCM-B2-32},{MN=SCM-B2-32},{BORE=32},{CD=10},{CG=48},{CH=28},{CM=40},{CN=17},{CP=35},{CR=49.4},{CS=22},{CT=4.5},{CV=6.6},{CW=10},{R=15},{TM=53.4},{G=166},{VERS=1},{R1X=2.0},{R2X=6.5},{LX=1.960},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
Model no.
SCM-B2-32
SCM-B2-32
BORE
Bore size
32
32
mm
CD
10
10
mm
CG
48
48
mm
CH
28
28
mm
CM
40
40
mm
CN
17
17
mm
CP
35
35
mm
CR
49.4
49.4
mm
CS
22
22
mm
CT
4.5
4.5
mm
CV
6.6
6.6
mm
CW
10
10
mm
R
15
15
mm
TM
53.4
53.4
mm
G
Weight
166
166
g
R1X
2.0
2.0
mm
R2X
6.5
6.5
mm
LX
1.960
1.960
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸