GWMF4 8-0-W-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwmf_0_w.prj},{NB=GWMF4 8-0-W-FP1},{MN=GWMF4 8-0-W-FP1},{Q1=4},{Q2=8},{L1=66.0},{L2=19.5},{L3=29.5},{B1=16.0},{B2=19.0},{F1=10.0},{F2=17.8},{N1=10.5},{N2=38},{P=10.5},{ESA=22.0},{INFOTEXT=Dimensions},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
機種型號
GWMF4 8-0-W-FP1
GWMF4 8-0-W-FP1
Q1
適用軟管O.D.∅A側
4
4
mm
Q2
適用軟管O.D.∅B面
8
8
mm
L1
66.0
66.0
mm
L2
19.5
19.5
mm
L3
29.5
29.5
mm
B1
16.0
16.0
mm
B2
19.0
19.0
mm
F1
10.0
10.0
mm
F2
17.8
17.8
mm
N1
10.5
10.5
mm
N2
38
38
mm
P
10.5
10.5
mm
ESA
有效剖面積
22.0
22.0
mm^2
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸