SMW2-6A-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
带消音器的金属阀SMW2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/smv_smv2/smw_2.prj},{NB=SMW2-6A-FP1},{MODEL=SMW2},{PS=6A: R1/8},{A=13.5},{B=14.9},{C=13.8},{D=27.4},{E=35.4},{F=2.9},{G=12},{H=R1/8},{INFOTEXT=Dimensions},{NDM=9.728},{CNSORDERNO=SMW2-6A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
機種型號
SMW2
PS
孔口尺寸
6A: R1/8
6A: R1/8
A
13.5
13.5
mm
B
14.9
mm
C
13.8
mm
D
27.4
mm
E
35.4
mm
F
2.9
mm
G
孔口尺寸
12
12
H
R1/8
R1/8
mm
INFOTEXT
資訊文檔
外徑尺寸圖
CNSORDERNO
SMW2-6A
SMW2-6A
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸