您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
EVD-1100-008AN-3-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
控制器
电空减压阀
数字电空减压阀 EVD-P4
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/controllers/electro_pneumatic_regulators/evd/evd_1000_asmtab.prj},{NB=EVD-1100-008AN-3-P4(0)},{IDNR=},{TYPE=EVD-1},{PRS=100},{INS=0},{PS=08},{OUS=AN},{OPT= },{ATB= },{PV=3},{POS=0},{X=1},{PPATH=../../../../controllers/electro_pneumatic_regulator/digital_electro_pneumatic_regulator/evd_1000_series/evd_1000_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
タイプ
EVD-1
PRS
壓力規格
100:100kPa
500:500kPa
900:900kPa
100:100kPa
500:500kPa
900:900kPa
INS
輸入規格
0:0-10VDC
1:0-5VDC
2:4-20mADC
P:平行 10bit
0:0-10VDC
1:0-5VDC
2:4-20mADC
P:平行 10bit
PS
連接口徑
08:Rc1/4
08:Rc1/4
OUS
輸出規格
AN:1-5V類比,錯誤(NPN)
AP:1-5V類比,錯誤(PNP)
SN:開關(NPN)、錯誤(NPN)
SP:開關(PNP)、錯誤(PNP)
AN:1-5V類比,錯誤(NPN)
AP:1-5V類比,錯誤(PNP)
SN:開關(NPN)、錯誤(NPN)
SP:開關(PNP)、錯誤(PNP)
OPT
纜線選購品
無
C1:類比9芯,纜線1m
C3:類比9芯,纜線3m
無
C1:類比9芯,纜線1m
C3:類比9芯,纜線3m
ATB
隨附固定架選購品
無
B1:B型固定架,地板固定型
L1:L型固定架、壁面安裝型
無
B1:B型固定架,地板固定型
L1:L型固定架、壁面安裝型
PV
電源電壓
3:DC24V
3:DC24V
POS
D-sub連接器
0.000
90.000
0.000
90.000
INFOTEXT
資訊文檔
外形尺寸圖
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸