EVD-3100-008AN-3-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
控制器
电空减压阀
数字电空减压阀 EVD-P4
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/controllers/electro_pneumatic_regulators/evd/evd_3000_asmtab.prj},{NB=EVD-3100-008AN-3-P4(0)},{IDNR=},{TYPE=EVD-3},{PRS=100},{INS=0},{PS=08},{OUS=AN},{OPT= },{ATB= },{PV=3},{POS=0},{X=1},{PPATH=../../../../controllers/electro_pneumatic_regulator/digital_electro_pneumatic_regulator/evd_3000_series/evd_3000_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
タイプ
EVD-3
PRS
壓力規格
100:100kPa
500:500kPa
900:900kPa
100:100kPa
500:500kPa
900:900kPa
INS
輸入規格
0:0-10VDC
1:0-5VDC
2:4-20mADC
P:平行 10bit
0:0-10VDC
1:0-5VDC
2:4-20mADC
P:平行 10bit
PS
連接口徑
08:Rc1/4
10:Rc 3/8
08:Rc1/4
10:Rc 3/8
OUS
輸出規格
AN:1-5V類比,錯誤(NPN)
AP:1-5V類比,錯誤(PNP)
SN:開關(NPN)、錯誤(NPN)
SP:開關(PNP)、錯誤(PNP)
AN:1-5V類比,錯誤(NPN)
AP:1-5V類比,錯誤(PNP)
SN:開關(NPN)、錯誤(NPN)
SP:開關(PNP)、錯誤(PNP)
OPT
纜線選購品
無
C1:類比9芯,纜線1m
C3:類比9芯,纜線3m
無
C1:類比9芯,纜線1m
C3:類比9芯,纜線3m
ATB
隨附固定架選購品
無
B3:B型固定架,地板固定型
L3:L型固定架、壁面安裝型
無
B3:B型固定架,地板固定型
L3:L型固定架、壁面安裝型
PV
電源電壓
3:DC 24V
3:DC 24V
POS
D-sub連接器
0.000
90.000
0.000
90.000
INFOTEXT
資訊文檔
外形尺寸圖
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸