CKL2-40CS-SW11H-R-P40
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
卡爪、卡盘
卡盘
强力卡盘 CKL2-P4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/hands_chucks/chucks/ckl2/ckl2_ws_p40_asmtab.prj},{NB=CKL2-40CS-SW11H-R-P40(10)},{IDNR=},{TYPE=CKL2},{SZ=40CS},{BORE=40},{STROKE=10},{OPT=},{JAW=},{SWT=SW11},{SWP=R},{POS=10},{MAX=15.0},{VERSJAW=4},{PPATH=../../../../hand/chucks/powerful_chuck/ckl2/ckl2_parts/ckl2_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
機種型號
CKL2
SZ
尺寸
40CS
40CS
BORE
軟管內徑
40
40
mm
STROKE
導線長度
10
10
mm
OPT
選購品
無記號:標準(複動型)
O:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
無記號:標準(複動型)
O:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
JAW
小爪
無記號:無小爪
Y1 : 小爪付材質 (S50C)
Y2:小爪付材質(ナイロン)
無記號:無小爪
Y1 : 小爪付材質 (S50C)
Y2:小爪付材質(ナイロン)
SWT
開關型號
SW11:無接點、2線、直型、1m、單色顯示式、型號:SW-T2H-P4
SW14:無接點、2線、L型、1m、單色顯示式、型號:SW-T2V-P4
SW11:無接點、2線、直型、1m、單色顯示式、型號:SW-T2H-P4
SW14:無接點、2線、L型、1m、單色顯示式、型號:SW-T2V-P4
SWM
開關型號
T2
SLD
導線方向
H
LWL
導線長度
SWP
開關數量
R:開爪側附1個
H:閉爪側附1個
D:附2個
R:開爪側附1個
H:閉爪側附1個
D:附2個
POS
夾爪位置
mm
Enter value for POS
夾爪位置
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
資訊文檔
外形尺寸圖
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸