您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
LHA-03CS-SW11-R-P40
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
卡爪、卡盘
平行卡爪
线性导轨卡爪 LHA-P4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/hands_chucks/paralle_hands/lha/lha_withswitch_p40_asmtab.prj},{NB=LHA-03CS-SW11-R-P40(9)},{IDNR=},{TYPE=LHA},{SIZE=03CS},{OPT=},{SWT=SW11},{SWQ=-R},{PPATH=../../../../hand/parallel_hand/lha_series/lha_parts/lha_withswitch_asmtpl.prj},{POS=9},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
型號
LHA
SIZE
大小
03CS
03CS
CBS
氣缸 內徑
Ø16
Ø16
mm
OPT
選購品
無記號:標準(複動型)
O:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
無記號:標準(複動型)
O:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
SWT
開關型號
SW11:無接點、2線、直型、1m、單色顯示式、型號:SW-T2H-P4
SW14:無接點、2線、L型、1m、單色顯示式、型號:SW-T2V-P4
SW11:無接點、2線、直型、1m、單色顯示式、型號:SW-T2H-P4
SW14:無接點、2線、L型、1m、單色顯示式、型號:SW-T2V-P4
SWQ
開關數量
R:開爪側附1個
H:閉爪側附1個
D:附2個
R:開爪側附1個
H:閉爪側附1個
D:附2個
POS
長度(最小-最大)
mm
Enter value for POS
長度(最小-最大)
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸