LCR-12-10-SW81-R-P4-HP1
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
Long life P4-HP1 series
LCR-P4※-HP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/p4_hp1/lcr/with_switch_lcr_p4_hp1_asmtab.prj},{NB=LCR-12-10-SW81-R-P4-HP1 (0)},{MODEL=LCR},{BOREX=12 : phi12},{BORE=12},{STROKE=10},{SWT=SW81},{SWP=R},{SFAS=},{ADC=},{OPT1=},{OPT2=},{BUF=},{PLUG=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/combined_function_cylinder/lcr_series/lcr/parts/lcr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
機種型號
LCR
BORE
氣缸內徑
12
12
mm
STROKE
行程
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
mm
SWT
開關型號
SW81 : 無接點, 單色顯示式, 2線, 直型, 1m (基本型號 : F2H)
SW83 : 無接點, 單色顯示式, 2線, L型, 1m (基本型號 : F2V)
SW81 : 無接點, 單色顯示式, 2線, 直型, 1m (基本型號 : F2H)
SW83 : 無接點, 單色顯示式, 2線, L型, 1m (基本型號 : F2V)
SWP
開關數
R : 活塞桿側 附1個
H : 頭蓋側 附1個
D : 附2個
R : 活塞桿側 附1個
H : 頭蓋側 附1個
D : 附2個
SFAS
止動器
無記號 : 無
S1 : 止動器位置 (1) (可變更為 (4))
S2 : 止動器位置 (2) (可變更為 (3))
S3 : 止動器位置 (3) (可變更為 (2))
S4 : 止動器位置 (4) (可變更為 (1))
S5 : 止動器位置 (1), (3)
S6 : 止動器位置 (2), (4)
A3 : 止動器位置 (3) ((2) 可變更為)
A4 : 止動器位置 (4) ((1) 可變更為)
W3 : A3 + 金屬止動器
W4 : A4 + 金屬止動器
C3 : A3 + S1
C4 : A4 + S2
無記號 : 無
S1 : 止動器位置 (1) (可變更為 (4))
S2 : 止動器位置 (2) (可變更為 (3))
S3 : 止動器位置 (3) (可變更為 (2))
S4 : 止動器位置 (4) (可變更為 (1))
S5 : 止動器位置 (1), (3)
S6 : 止動器位置 (2), (4)
A3 : 止動器位置 (3) ((2) 可變更為)
A4 : 止動器位置 (4) ((1) 可變更為)
W3 : A3 + 金屬止動器
W4 : A4 + 金屬止動器
C3 : A3 + S1
C4 : A4 + S2
OPT1
選購品
無記號 : 無
無記號 : 無
OPT2
選購品
無記號 : 無
無記號 : 無
PLUG
附盲栓
無記號 : 無
N : 隨附側面配管孔口用盲栓
無記號 : 無
N : 隨附側面配管孔口用盲栓
POS
活塞桿位置
mm
Enter value for POS
活塞桿位置
mm
cm
inch
ft
確定
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸