您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
RB500-SSC4-NTP4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
调质, 调压元件
减压阀
小型减压阀RB500-P4系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/refining_and_pressure_adjusting_components/regulators/rb500/rb500_asmtab.prj},{NB=RB500-SSC4-NTP4},{MODEL=RB500},{CONIN=S},{CONOUT=S},{PS=C4},{PM=},{PR=},{RL=N},{PG=T},{PPATH=../../../../refining_and_pressure_adjusting_components/regulator/rb500/rb500_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
機種型號
RB500
CONIN
IN方向
S:直型
S:直型
CONOUT
OUT方向
S:直型
S:直型
PS
連接口徑
C4 : φ 4
C6 : φ 6
C4 : φ 4
C6 : φ 6
PM
安裝面板
無記號:無螺帽
P:附螺帽
無記號:無螺帽
P:附螺帽
PR
壓力計
無記號:0.05~0.7MPa(壓力計:G29D-6-P10)
L:0.05 ~ 0.35MPa(壓力計:G39D-6-P04)
無記號:0.05~0.7MPa(壓力計:G29D-6-P10)
L:0.05 ~ 0.35MPa(壓力計:G39D-6-P04)
RL
洩壓
N:無溢流型
N:無溢流型
PG
壓力計
T:無壓力計(壓力錶口Rc1/8)
T:無壓力計(壓力錶口Rc1/8)
INFOTEXT
其他
外徑尺寸圖
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸