3QB110-M5-C2H-3
CKD
方向控制閥
直動式3口電磁閥
直動式3口閥 3QR・3QB・3QE・3QZ
3QB
底板配管
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3qr_3qb_3qe_3qz/3qb/sub_plate_piping/3qb10_asmtab.prj},{NB=3QB110-M5-C2H-3},{MODEL=3QB1},{SP=1 : 2-position single normally closed},{PS=M5 : M5},{EC=C2},{PRS=},{V=3},{INFOTEXT=Product Info},{X=0},{PPATH=../parts/3qb1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
機種型號
3QB1
SP
切換位置區分
1:2位置單動常閉
PS
連接口徑
M5:M5
EC
出線方式
C2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
C20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
C21:導線(1000mm)突波消除器、附顯示燈
C22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
C2N:無導線(無插座)
C3:無導線(附插座、端子)
D2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
D20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
D21:導線(1000 mm)突波消除器附顯示燈
D22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
D2N:無導線(無插座)
D3:無導線(附插座、端子)
C2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
C20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
C21:導線(1000mm)突波消除器、附顯示燈
C22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
C2N:無導線(無插座)
C3:無導線(附插座、端子)
D2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
D20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
D21:導線(1000 mm)突波消除器附顯示燈
D22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
D2N:無導線(無插座)
D3:無導線(附插座、端子)
PRS
壓力規格
無記號:正負壓規格(-0.1 to 0.3 MPa)
P:正壓規格(0.1 to 0.65MPa)
V : 負圧仕様(-0.1 to 0 MPa)
無記號:正負壓規格(-0.1 to 0.3 MPa)
P:正壓規格(0.1 to 0.65MPa)
V : 負圧仕様(-0.1 to 0 MPa)
V
電壓
3:DC24V
4:DC12V
3:DC24V
4:DC12V
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸