NS2D1002
CPC – Colder Products
Single Line
1/8" Nominal Flow
NS2 Series
Coupling Bodies
Powered by
CAD模型選擇
{colder/single_line/1_8_nom_flow/ns2_series/bodies/ns2d1002.prj},{NB=NS2D1002},{PN=NS2D1002},{THR=1/8\" NPT},{TT=Male NPT Thread},{L=1.6170},{L1=0.5100},{L2=0.1330},{L3=0.0750},{L4=0.2192},{H=0.6700},{H1=0.6400},{H2=0.5500},{H3=0.4600},{R=1.0000},{R1=0.3800},{R2=0.2500},{R3=0.1250},{R4=0.0400},{R5=0.0750},{D=0.4510},{DMAJ=0.4050},{DMIN=0.3635},{NG=0.2639},{BZE=0.1650},{RX=0.0350},{RX1=0.0600},{LX=0.0615},{HX=0.3875},{HX1=0.2575},{U=0.3533},{U1=0.3777},{F=0.3450},{F1=0.2436},{F2=0.2703},{FD=0.2000},{FD1=0.2650},{FD2=0.3500},{P=0.0800},{N=0.1350},{N1=0.1400},{N2=0.0350}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Shutoff)
NS2D1002
THR
Thread Size
1/8" NPT
TT
Termination Type
Male NPT Thread
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸