Clevis With Lockable Pin FORM10DIN
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
Piston rod accessories
Powered by
CAD模型選擇
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/piston_rod_accessories/clevis_lock_pin.prj},{NB=Clevis With Lockable Pin FORM10DIN},{CODE=FORM10DIN},{MAT=Zinc coated steel},{D=M10X1.5},{A=10},{P=1.50},{F=0.5},{L1=40},{N=20},{E=15},{B=20},{D1=10},{D2=18},{L=52}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
FORM10DIN
FORM10DIN
MAT
Material
Zinc coated steel
D
M10X1.5
M10X1.5
A
10
10
mm
P
Pitch
1.50
1.50
mm
F
0.5
0.5
mm
L1
40
40
mm
N
20
20
mm
E
15
15
mm
B
20
20
mm
D1
10
10
mm
D2
18
18
mm
L
52
52
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸