Clevis With Pivot 303 FORM12ISOI
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
Piston rod accessories
Powered by
CAD模型選擇
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/piston_rod_accessories/clevis_with_pivot_st.prj},{NB=Clevis With Pivot_303 FORM12ISOI},{CODE=FORM12ISOI},{MAT=AISI 303 Stainless steel},{ACCMAT=St},{D=M12X1.25},{NDM=12},{P=1.25},{A=12},{B=24},{D1=12},{S=30.0},{N=24},{L1=48},{L=62},{E=18.0},{D2=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
FORM12ISOI
FORM12ISOI
MAT
Material
AISI 303 Stainless steel
D
M12X1.25
M12X1.25
A
12
12
mm
B
24
24
mm
D1
12
12
mm
S
30.0
30.0
mm
N
24
24
mm
L1
48
48
mm
L
62
62
mm
E
18.0
18.0
mm
D2
20
20
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸