Sensors Cables 2.5 m (flying connector with cable)
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
Sensors And Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/sensors_and_accessories/sensors_cables.prj},{NB=Sensors Cables 2.5 m (flying connector with cable)},{SCL=2.5 m (flying connector with cable)},{CON=0.14 mm2 / AWG 26 / (36x 0.07 mm2)},{ISO=PVC},{SHE=PVC ø 2.7 mm},{FT=V2},{CERT=CEI EN 60529; CEI EN 60947-5-2; CEI EN 61000-6-2; CEI EN 61000-6-3; CEI EN 55022; CEI EN 61000- 4-2;CEI EN 61000-4-3 CEI EN 61000-4-4; CEI EN 65000-4-5; CEI EN 61000-4-8; CEI EN 61000-4-11; CEI EN 61000-4-6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SCL
Standard cable lenght
2.5 m (flying connector with cable)
2.5 m (flying connector with cable)
CON
Conductors
0.14 mm2 / AWG 26 / (36x 0.07 mm2)
ISO
Isolation
PVC
SHE
Sheath
PVC ø 2.7 mm
FT
Flame test
V2
CERT
Certification
CEI EN 60529; CEI EN 60947-5-2; CEI EN 61000-6-2; CEI EN 61000-6-3; CEI EN 55022; CEI EN 61000- 4-2;CEI EN 61000-4-3 CEI EN 61000-4-4; CEI EN 65000-4-5; CEI EN 61000-4-8; CEI EN 61000-4-11; CEI EN 61000-4-6
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews