353700
dk Fixturing systems
SPANNFIX ECO Reproducible fixtures through grid holes and base rails
Clamping elements
Powered by
CAD模型選擇
{dk/spannfix_eco/spannelemente/dk0079.prj},{NB=353700},{BEST=353700},{D=10},{D1=15},{D2=32},{H=2},{L=73.5},{L1=50.0},{M=M6},{BS=Infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
353700
353700
D
diameter
10
mm
D1
diameter
15
mm
D2
diameter
32
mm
H
height
2
mm
L
Length
73.5
73.5
mm
L1
Distance
50.0
50.0
mm
M
thread
M6
mm
BS
Description
Information
Infotext
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews