114985
Dodge
Belted Drives
HT250
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/ht250/ht_plain_bore.prj},{NB=114985},{PN=114985},{NT=22},{WT=1.40},{PD=2.206},{OD=2.152},{FD=2.606},{BORE=0.87500000},{E=0.6},{L=2.1},{M=0.0},{WW=0.0058},{P=8},{MIBSSTR=7/8},{MABS=-},{WB=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
114985
114985
NT
Number of Teeth
22
22
DES
Description
P22-8M-30 x 7/8 KW
P22-8M-30 x 7/8 KW
WT
Weight
1.40
1.40
LBS
PD
Pitch Diameter
2.206
2.206
Inch
OD
Outside Diameter
2.152
2.152
Inch
FD
Flange Diameter
2.606
2.606
Inch
TY
Type
6F
BORE
Bore
7/8
7/8
Inch
E
0.6
0.6
Inch
L
2.1
2.1
Inch
M
0.0
0.0
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸