HLTSTAT10C
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Hazardous Location Range
Powered by
CAD模型選擇
{eldon/05_thermal_management/07_hazardous_location_range/hltstat.prj},{NB=HLTSTAT10C(0)},{ITEM=HLTSTAT10C},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Thermostat, ON 10º C/OFF 18º C},{MAT=Seawater-proof aluminium},{H=89},{W=41},{D=30},{TC=T6},{RV=0-275},{MC=10},{SONT=+10},{SOFT=+18},{MASS=0.00},{EAN=0783510287146},{TARIFFN=90321080},{MI=URL}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ITEM
Item no.
HLTSTAT10C
HLTSTAT10C
DETAIL
low
high
low
high
INFO
Info PDF
Info PDF
DES
Description
Thermostat, ON 10º C/OFF 18º C
Thermostat, ON 10º C/OFF 18º C
MAT
Material
Seawater-proof aluminium
H
Height
89
mm
W
Width
41
mm
D
Depth
30
mm
TC
Temperature classification
T6
RV
Rated voltage (VAC/VDC)
0-275
V
MC
Max. Current
10
A
SONT
Switch on temperature
+10
+10
°C
SOFT
Switch off temperature
+18
+18
°C
MASS
Weight
0.00
kg
EAN
EAN Code
0783510287146
0783510287146
TARIFFN
Tariff number
90321080
MI
Mounting Instructions
URL
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸