Adjustable handles ERM.78 p-M8x16-C17
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERM.
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erm_combi/erm_p.prj},{NB=Adjustable handles ERM.78 p-M8x16-C17},{CODE=240333-C17},{DESCRIPTION=ERM.78 p-M8x16-C17},{DIM01=78},{DIM02=M8},{DIM03=90.5},{DIM04=21.5},{DIM05=46},{DIM06=50},{DIM07=36.0},{DIM08=3.5},{DIM09=34.5},{DIM10=16.0},{DIM11=16},{DIM12=16.0},{DIM13=26},{WEIGHT=70},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{R=0.306},{G=0.522},{B=0.255}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
240333-C17
240333-C17
DESCRIPTION
Description
ERM.78 p-M8x16-C17
ERM.78 p-M8x16-C17
DIM01
R
78
78
mm
DIM02
d
M8
M8
DIM03
L
90.5
90.5
mm
DIM04
D
21.5
21.5
mm
DIM05
H
46
46
mm
DIM06
H1
50
50
mm
DIM07
h1
36.0
36.0
mm
DIM08
h2
3.5
3.5
mm
DIM09
h3
34.5
34.5
mm
DIM10
d1
16.0
16.0
mm
DIM11
l
16
16
mm
DIM12
l1
16.0
16.0
mm
DIM13
Teeth no.
26
26
WEIGHT
Weight
70
70
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸