Safety adjustable handles ERS.44 A-M6
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERS.
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/ers_combi/ers_03.prj},{NB=Safety adjustable handles ERS.44 A-M6},{CODE=236904},{DESCRIPTION=ERS.44 A-M6},{DIM01=44},{DIM02=M6},{DIM03=52.0},{DIM04=16.0},{DIM05=36},{DIM06=10},{DIM07=29},{DIM08=9},{DIM09=28},{DIM10=12},{DIM11=11.0},{DIM12=18},{WEIGHT=12},{NDM=6},{R=0.251},{G=0.251},{B=0.251}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
236904
236904
DESCRIPTION
Description
ERS.44 A-M6
ERS.44 A-M6
DIM01
R
44
44
mm
DIM02
d 6H
M6
M6
DIM03
L
52.0
52.0
mm
DIM04
D
16.0
16.0
mm
DIM05
H
36
36
mm
DIM06
h
10
10
mm
DIM07
h1
29
29
mm
DIM08
h2
9
9
mm
DIM09
h3
28
28
mm
DIM10
d1
12
12
mm
DIM11
l1
11.0
11.0
mm
DIM12
Teeth no.
18
18
WEIGHT
Weight
12
12
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸