Adjustable handles ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERZ-SST-SAN
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erz_sst_san/erz_sst_p_san.prj},{NB=Adjustable handles ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1},{CODE=153473-C1},{DESCRIPTION=ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1},{DIM01=78},{DIM02=M8},{DIM03=89.5},{DIM04=23},{DIM05=45.0},{DIM06=50.5},{DIM07=36.0},{DIM08=3.5},{DIM09=35.0},{DIM10=16.0},{DIM11=20},{DIM12=16.0},{DIM13=26},{WEIGHT=69},{NDM=8.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
153473-C1
153473-C1
DESCRIPTION
Description
ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1
ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1
DIM01
R
78
78
mm
DIM02
d
M8
M8
DIM03
L
89.5
89.5
mm
DIM04
D
23
23
mm
DIM05
H
45.0
45.0
mm
DIM06
H1
50.5
50.5
mm
DIM07
h1
36.0
36.0
mm
DIM08
h2
3.5
3.5
mm
DIM09
h3
35.0
35.0
mm
DIM10
d1
16.0
16.0
mm
DIM11
l
20
20
mm
DIM12
l1
16.0
16.0
mm
DIM13
Teeth no.
26
26
WEIGHT
Weight
69
69
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸