Adjustable handles ERZ.63 SST-M6-SAN-C16
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERZ-SST-SAN
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erz_sst_san/erz_sst_san.prj},{NB=Adjustable handles ERZ.63 SST-M6-SAN-C16},{CODE=153432-C16},{DESCRIPTION=ERZ.63 SST-M6-SAN-C16},{DIM01=63},{DIM02=M6},{DIM03=72.5},{DIM04=19},{DIM05=38.5},{DIM06=42.0},{DIM07=10},{DIM08=31.0},{DIM09=3.5},{DIM10=30.0},{DIM11=13.5},{DIM12=13.5},{DIM13=24},{WEIGHT=36},{NDM=6.000},{COLOR=1.00,1.00,1.00,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
153432-C16
153432-C16
DESCRIPTION
Description
ERZ.63 SST-M6-SAN-C16
ERZ.63 SST-M6-SAN-C16
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
d
M6
M6
DIM03
L
72.5
72.5
mm
DIM04
D
19
19
mm
DIM05
H
38.5
38.5
mm
DIM06
H1
42.0
42.0
mm
DIM07
h
10
10
mm
DIM08
h1
31.0
31.0
mm
DIM09
h2
3.5
3.5
mm
DIM10
h3
30.0
30.0
mm
DIM11
d1
13.5
13.5
mm
DIM12
l1
13.5
13.5
mm
DIM13
Teeth no.
24
24
WEIGHT
Weight
36
36
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸