Adjustable handles GN 302-45-M4-SW
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 302
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_302_combi/gn_302_bb.prj},{NB=Adjustable handles GN 302-45-M4-SW},{IDNR=},{NORMNR=GN 302},{L1=45.000},{D2=B5},{DG=5.000},{AUSWAHL=schwarz(SW),orange(OR),rot(RT),silber(SB)},{D3=10.000},{D4=13.000},{H1=24.500},{H2=4.000},{H3=22.000},{H4=3.500},{T=9.000},{ABS1=8.680},{ABS11=6.720},{R1=1.200},{R2=6.000},{R3=6.000},{ABS2=10.000},{R4=2.000},{R5=4.000},{R6=4.000},{ABS3=13.000},{ABS4=12.420},{ABS5=4.000},{SW=3.000},{R7=1.000},{AB=0.300},{DX=4},{CODE=GN.18951},{DESCRIPTION=GN 302-45-M4-SW},{DIM01=45},{DIM02=M4},{DIM03=10.0},{DIM04=13.0},{DIM05=24.5},{DIM06=4.0},{DIM07=22.0},{DIM08=3.5},{DIM09=9.0},{WEIGHT=32},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
GN.18951
GN.18951
DESCRIPTION
Description
GN 302-45-M4-SW
GN 302-45-M4-SW
DIM01
l1
45
45
mm
DIM02
d1
M4
M4
DIM03
d3
10.0
10.0
mm
DIM04
d4
13.0
13.0
mm
DIM05
h1
24.5
24.5
mm
DIM06
h2
4.0
4.0
mm
DIM07
h3
22.0
22.0
mm
DIM08
h4
3.5
3.5
mm
DIM09
t min
9.0
9.0
mm
WEIGHT
Weight
32
32
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸