Adjustable handles Hygienic Design GN 305-78-M10-PL-H
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 305
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_305/gn_305_pl_h_d1.prj},{NB=Adjustable handles Hygienic Design GN 305-78-M10-PL-H},{CODE=GN.13681},{DESCRIPTION=GN 305-78-M10-PL-H},{DIM01=78},{DIM02=M10},{DIM03=22},{DIM04=22.8},{DIM05=24},{DIM06=51.3},{DIM07=18.5},{DIM08=71.3},{DIM09=3.0},{DIM10=15},{WEIGHT=194},{D1X=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
GN.13681
GN.13681
DESCRIPTION
Description
GN 305-78-M10-PL-H
GN 305-78-M10-PL-H
DIM01
l1
78
78
mm
DIM02
d1
M10
M10
DIM03
d2
22
22
mm
DIM04
d3
22.8
22.8
mm
DIM05
d4
24
24
mm
DIM06
h1
51.3
51.3
mm
DIM07
h2
18.5
18.5
mm
DIM08
h3
71.3
71.3
mm
DIM09
h4
3.0
3.0
mm
DIM10
tmin.
15
15
WEIGHT
Weight
194
194
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸