Adjustable handles GN 307-45-M6-SW
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 307
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_307/gn_307_d.prj},{NB=Adjustable handles GN 307-45-M6-SW},{CODE=GN.14241},{DESCRIPTION=GN 307-45-M6-SW},{DIM01=45},{DIM02=M6},{D1X=6},{DIM03=15},{DIM04=10.0},{DIM05=13.0},{DIM06=24.5},{DIM07=4.0},{DIM08=34},{DIM09=3.5},{DIM10=3.0},{DIM11=10},{WEIGHT=36},{DD=45.000},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{L=8.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
GN.14241
GN.14241
DESCRIPTION
Description
GN 307-45-M6-SW
GN 307-45-M6-SW
DIM01
l1
45
45
mm
DIM02
d1
M6
M6
DIM03
d2
15
15
mm
DIM04
d3
10.0
10.0
mm
DIM05
d4
13.0
13.0
mm
DIM06
h1
24.5
24.5
mm
DIM07
h2
4.0
4.0
mm
DIM08
h3
34
34
mm
DIM09
h4
3.5
3.5
mm
DIM10
s
3.0
3.0
mm
DIM11
t min.
10
10
mm
WEIGHT
Weight
36
36
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸