Adjustable handles with threaded hole GN 6337.3-20-M8-N
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 6337.3
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_6337_3_combi/gn_6337_3.prj},{NB=Adjustable handles with threaded hole GN 6337.3-20-M8-N},{CODE=GN.10502},{DESCRIPTION=GN 6337.3-20-M8-N},{DIM01=20},{DIM02=M8},{DIM03=13.5},{DIM04=8.5},{DIM05=25.0},{DIM06=8.0},{DIM07=46.0},{DIM08=70},{DIM09=12},{WEIGHT=58},{TYP=2},{DIM022=74},{ND=8.000},{KDI=6.647},{D5=20.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
GN.10502
GN.10502
DESCRIPTION
Description
GN 6337.3-20-M8-N
GN 6337.3-20-M8-N
DIM01
d1
20
20
mm
DIM02
d2
M8
M8
DIM03
d3
13.5
13.5
mm
DIM04
d6
8.5
8.5
mm
DIM05
h1
25.0
25.0
mm
DIM06
h2
8.0
8.0
mm
DIM07
h3
46.0
46.0
mm
DIM08
l3
70
70
mm
DIM09
t min
12
12
mm
WEIGHT
Weight
58
58
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸