Adjustable handles MRX.63 S-M6-INOX
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
MRX.
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/mrx_combi/mrx_s_inox.prj},{NB=Adjustable handles MRX.63 S-M6-INOX},{CODE=141423},{DESCRIPTION=MRX.63 S-M6-INOX},{DIM01=63},{DIM02=M6},{DIM03=73},{DIM04=23},{DIM05=43},{DIM06=46.5},{DIM07=12},{DIM08=37},{DIM09=8},{DIM10=17},{DIM11=15},{DIM12=20},{WEIGHT=24},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{DX=8.000},{HX=3.000},{TRAVEL=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
141423
141423
DESCRIPTION
Description
MRX.63 S-M6-INOX
MRX.63 S-M6-INOX
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
d6H
M6
M6
DIM03
L
73
73
mm
DIM04
D
23
23
mm
DIM05
H
43
43
mm
DIM06
H1
46.5
46.5
mm
DIM07
h
12
12
mm
DIM08
h1
37
37
mm
DIM09
h2
8
8
mm
DIM10
h3
17
17
mm
DIM11
d1
15
15
mm
DIM12
Teeth no.
20
20
WEIGHT
Weight
24
24
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸