Flat adjustable handles ERW.44 B-1/4-20-C3
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERW. (inch sizes)
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/inch_catalogue/03/1_adjustable_handles/erw/erw.prj},{NB=Flat adjustable handles ERW.44 B-1/4-20-C3},{CODE=90253106-C3},{DESCRIPTION=ERW.44 B-1/4-20-C3},{DIM01=1.73},{DIM02=1/4-20},{DIM03=2.05},{DIM04=0.61},{DIM05=1.06},{DIM06=1.20},{DIM07=0.39},{DIM08=1.16},{DIM09=0.24},{DIM10=0.73},{DIM11=0.47},{DIM12=0.43},{DIM13=18},{WEIGHT=0.022},{NDM=0.250},{R=0.749},{G=0.749},{B=0.749},{L1=1.500},{D1=0.224},{L2=0.476},{D2=0.061},{L3=0.104}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
90253106-C3
90253106-C3
DESCRIPTION
Description
ERW.44 B-1/4-20-C3
ERW.44 B-1/4-20-C3
DIM01
R
1.73
1.73
Inch
DIM02
d6H
1/4-20
1/4-20
DIM03
L
2.05
2.05
Inch
DIM04
D
0.61
0.61
Inch
DIM05
H
1.06
1.06
Inch
DIM06
H1
1.20
1.20
Inch
DIM07
h
0.39
0.39
Inch
DIM08
h1
1.16
1.16
Inch
DIM09
h2
0.24
0.24
Inch
DIM10
h3
0.73
0.73
Inch
DIM11
d1
0.47
0.47
Inch
DIM12
l1
0.43
0.43
Inch
DIM13
Teeth no.
18
18
WEIGHT
Weight
0.022
0.022
lbs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸