您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Adjustable handles with threaded bushing GN300.1-63-5/16-18-SW
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 300 (inch sizes)
GN 300.1 (hole inch sizes)
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/inch_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_300_combi/gn_300_1/gn_300_1.prj},{NB=Adjustable handles with threaded bushing GN300.1-63-5/16-18-SW},{CODE=GN.905131},{DESCRIPTION=GN300.1-63-5/16-18-SW},{DIM01=2.48},{DIM02=5/16-18},{DIM03=0.53},{DIM04=0.69},{DIM05=1.22},{DIM06=0.26},{DIM07=1.77},{DIM08=0.16},{DIM09=0.43},{WEIGHT=0.16},{ND=0.3125},{KDI=0.2520},{ABS1=2.000},{R1=4.000},{R2=5.000},{R3=2.000},{ABS2=13.000},{R4=2.000},{R5=2.000},{R6=5.000},{ABS3=18.000},{ABS4=13.000},{ABS5=5.500},{SW=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
GN.905131
GN.905131
DESCRIPTION
Description
GN300.1-63-5/16-18-SW
GN300.1-63-5/16-18-SW
DIM01
l1
2.48
2.48
Inch
DIM02
d1
5/16-18
5/16-18
DIM03
d3
0.53
0.53
Inch
DIM04
d4
0.69
0.69
Inch
DIM05
h1
1.22
1.22
Inch
DIM06
h2
0.26
0.26
Inch
DIM07
h3
1.77
1.77
Inch
DIM08
h4
0.16
0.16
Inch
DIM09
t min.
0.43
0.43
Inch
WEIGHT
Weight
0.16
0.16
lbs.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸