Threaded ball spring plungers EN 615.1-5/8-11-BS/LE
Elesa
INCH CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Spring plungers
EN 615.1 (inch sizes)
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/inch_catalogue/08/3_spring_plungers/en_615_1/en_615_1_asmtab.prj},{NB=Threaded ball spring plungers EN 615.1-5/8-11-BS/LE},{CODE=EN.933594},{DESCRIPTION=EN 615.1-5/8-11-BS/LE},{DIM01=5/8-11},{NDM=0.6250},{KDM=0.5168},{DIM03=1.06},{DIM02=0.31},{DIM04=0.21},{DIM05=7.0},{DIM06=43.5},{WEIGHT=0.064},{TH=UNC},{PPATH=en_615_1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
EN.933594
EN.933594
DESCRIPTION
Description
EN 615.1-5/8-11-BS/LE
EN 615.1-5/8-11-BS/LE
DIM01
d
5/8-11
5/8-11
DIM03
l
1.06
1.06
Inch
DIM02
d1
0.31
0.31
Inch
DIM04
l1
0.21
0.21
Inch
DIM05
Preload
7.0
7.0
lbf
DIM06
Max. load
43.5
43.5
lbf
WEIGHT
Weight
0.064
0.064
lbs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸