Toggle clamp GN 812-200-AV
Elesa+Ganter
铰接夹
GN 812
GN 812 AV
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn812/gn_812_av/gn_812_av_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN 812-200-AV (closed)},{PARTNUMBER=GN 812-200-AV},{MODELLO=200/AV},{VERS=1},{AX=157},{BX=154},{CX=76},{DX=58,5},{EX=38},{FX=32},{GX=26},{HX=16},{IX=-},{LX=8,5},{MX=17},{NX=3},{OX=34},{PX=8},{QX=6,5},{RX=16},{SX=32},{FH1X=220},{FH2X=350},{GRX=430},{POSX= 0, 'gespannt', 35, 'gelöst'},{PPATH=gn_812_av_asmtpl.prj},{GROESSE=200},{POS=0},{FH=1200},{A=34},{B1=35},{B2=38},{B3=35},{B4=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{E=37},{H1=154},{H2=76},{H3=17},{H4=29},{L1=158},{L2=59},{L3=76},{M1=16},{M2=26},{M3=11},{M4=16},{M5=11},{R=96},{S1=3},{S2=6},{WEIGHT=0.4200},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{FORM=AV},{INFOEG=Produktdetails},{V=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 812-200-AV
GN 812-200-AV
GROESSE
Size
200
200
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding force
1200
1200
N
A
34
34
mm
B1
35
35
mm
B2
38
38
mm
B3
35
35
mm
B4
8.5
8.5
mm
D1
Thread
M8
M8
D2
6.5
6.5
mm
E
37
37
mm
H1
~
154
154
mm
H2
76
76
mm
H3
17
17
mm
H4
29
29
mm
L1
~
158
158
mm
L2
~
59
59
mm
M1
16
16
mm
M2
26
26
mm
M3
11
11
mm
M4
16
16
mm
M5
11
11
mm
R
~
96
96
mm
S1
3
mm
WEIGHT
Weight
0.4200
0.4200
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸