您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Stainless Steel-Toggle clamp GN 820.2-75-MFC-NI
Elesa+Ganter
铰接夹
GN 820.2
GN 820.2 N
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn820_2/gn820_2_ni/gn820_2_ni_mfc_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Schnellspanner GN 820.2-75-MFC-NI (closed)},{PARTNUMBER=GN 820.2-75-MFC-NI},{GROESSE=75},{FORM=MFC},{POS=0},{FH=900},{A=20},{B1=30},{B2=25.5},{B3=5.5},{D1=M5},{NDM=5},{D2=4.5},{H1=62},{H2=39.0},{H3=11},{H4=19.0},{H5=30.0},{L1=118},{L2=30},{L3=72},{L4=45},{M1=18.0},{M2=13.5},{M3=6.0},{R=42.5},{S=2.0},{W=15.0},{PPATH=gn820_2_ni_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1200},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 820.2-75-MFC-NI
GN 820.2-75-MFC-NI
GROESSE
Size
75
75
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding force
900
900
N
A
~
20
20
mm
B1
30
30
mm
B2
25.5
25.5
mm
B3
5.5
5.5
mm
D1
Thread/screw thread
M5
M5
D2
4.5
4.5
mm
H1
62
62
mm
H2
39.0
39.0
mm
H3
11
11
mm
H4
19.0
19.0
mm
H5
max.
30.0
30.0
mm
L1
118
118
mm
L2
30
30
mm
L3
72
72
mm
L4
45
45
mm
M1
18.0
18.0
mm
M2
13.5
13.5
mm
M3
6.0
6.0
mm
R
42.5
42.5
mm
S
2.0
2.0
mm
W
Adjustable Range
15.0
15.0
mm
WEIGHT
Weight
0.1200
0.1200
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
VERS
2
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸